Termômetro Infravermelho Industrial de Alta Performance
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O termômetro infravermelho portátil da série OS310 é usado para medição de temperatura sem contato de metais, cerâmica, grafite, etc. em faixas de temperatura entre -50 ℃ (-58 ℉) e 1650 ℃ (3002 ℉). Esta unidade portátil alimentada por bateria tem um campo de visão de 50: 1, exibe a temperatura atual, bem como as temperaturas mínima, máxima, média e diferencial. O grande campo de visão 50:1 é perfeito para aplicações perigosas onde o usuário não pode se aproximar da área alvo ou para aplicações onde o tamanho do alvo é menor, mas distante. Os recursos adicionais da série OS310 incluem um display LCD retroiluminado, emissividade ajustável, configurações de alarme e laser para ajudar a localizar o alvo.
| Tabela de Exatidão | ||
| Exatidão = ± 1.5% leitura ou 1.5℃, o que for maior | ||
| Temperatura do Alvo | Limite Superior | Limite Inferior |
| 5℃ | 6.5℃ | 3.5℃ |
| 100℃ | 101.5℃ | 98.5℃ |
| 150℃ | 152.25℃ | 147.75℃ |
| 400℃ | 406℃ | 394℃ |
| 1200℃ | 1218℃ | 1182℃ |