Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
O transmissor industrial de fibra ótica da série OS4000 mede os intervalos de temperatura de 150 a 1600°C (302 a 2912°F) usando nove sondas com lente de fibra ótica, três sondas com parafuso de polímero e doze conjuntos de ponta de vidro e de quartzo. A série oferece muitas características padrão, como emissividade ajustável, saída analógica linear, alarme baixo e alto da saída de tensão, interface de PC RS232, mira a laser embutida e outras. Através do software de interface de PC baseado no Windows, o usuário pode selecionar o tempo de resposta, a função de manter o valor máximo, pontos de ajuste do alarme alto e baixo e o registro de dados. A série OS4000 é embalada com economia de espaço em 63,5 D.E. x 152,4 mm (2,5 x 6").