Termômetros Infravermelhos Industriais de Alta Performance
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O termômetro infravermelho de alto desempenho da série OS836 possui campo de visão 30:1, faixa de temperatura de -50 a 1550℃ e ±2% precisão acima de 0℃. Este dispositivo da série é ótimo para medição sem contato de superfícies distantes e com temperaturas muito altas. A série OS836 também possui mira a laser dupla para atingir com precisão a área de medição desejada. Esta unidade vem de fábrica com um termopar tipo K. Ótimo para aplicações como metais fundidos, asfalto, óleo, borracha, concreto e muito mais. O campo de visão 30:1, ou relação distância/ponto, permite medições precisas, mesmo a uma distância maior.
| Tabela de Exatidão | ||
| Exatidão
= 1.5% leitura ±2℃ (3.6℉), 0-500℃; 2% leitura ±2℃(3.6℉), acima 500℃ |
||
| Temperatura do Alvo | Limite Superior | Limite Inferior |
| 5℃ | 7.1℃ | 2.9℃ |
| 100℃ | 103.5℃ | 96.5℃ |
| 150℃ | 154.3℃ | 145.8℃ |
| 700℃ | 716℃ | 684℃ |
| 1200℃ | 1226℃ | 1174℃ |