Termômetros Infravermelhos de uso essencial
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O termômetro infravermelho portátil da série OS880 é um termômetro sensor de temperatura sem contato. Ele mede de -30 a 550℃ (-22 a 1022℉). Este termômetro possui um display retroiluminado que se ilumina automaticamente quando o gatilho é puxado e permite trabalhar em condições de pouca ou zero iluminação. O laser também é ativado automaticamente quando o gatilho é puxado. O medidor atualiza constantemente a medição de temperatura enquanto o gatilho é pressionado e " retém" a última temperatura vista quando o gatilho é liberado. A série OS880 tem emissividade ajustável, valor mínimo, valor máximo e funções de média, bem como capacidade de alarme alto e baixo. Ele mede com segurança e sem contato as temperaturas da superfície de objetos quentes, perigosos ou difíceis de alcançar.
| Tabela de Exatidão | ||
| ±3℃ ou ±3% da leitura, -30℃ a 0℃ (-22 a 32℉); ±2℃ ou ±2% da leitura, 0℃ a 100℃ (32 a 212℉); ±3℃ ou ±3% da leitura, ≥100℃(212℉) |
||
| Temperatura do Alvo | Limite Superior | Limite Inferior |
| 5℃ | 7℃ | 3℃ |
| 100℃ | 102℃ | 98℃ |
| 150℃ | 154.5℃ | 145.5℃ |
| 400℃ | 412℃ | 388℃ |
| 550℃ | 565.5℃ | 533.5℃ |