Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Conectores Duráveis de 3 Pinos Tamanho Padrão
Nylon com Fibra de Vidro Codificado por Cor com Pino
de Conexão de Blindagem, na Taxa de -29 a 180°C (-20 a 356°F)

Série OTP

Conectores Duráveis de 3 Pinos Tamanho Padrão
Nylon com Fibra de Vidro Codificado por Cor com Pino de Conexão de Blindagem, na Taxa de -29 a 180°C (-20 a 356°F) | Série OTP

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

Descrição

As entradas e plugues de 3 Pinos do tipo OTP, codificados por cor e de rápido desligamento, fornecem conexões confiáveis entre termopares e fios de extensão. Os corpos, codificados por cor, são moldados com nylon reforçado com vidro de alto desempenho. Pinos redondos de plugues e inserções de entrada do tipo pinça possuem pouca massa, e reduzem os gradientes de temperatura. Inserções e pinos negativos são maiores do que os positivos para assegurar uma polaridade adequada quando a conexão é realizada. Este é um recurso padrão de todos os conectores OMEGA™. Ele é recomendado para a maioria das aplicações que exigem circuitos de 3 pinos, incluindo termopares blindados, termistores, e RTDs. Ele irá suportar temperaturas ambientes de até 220°C (425°F). Construção de alta resistência.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
OTP-K-M
R$70,00
Disponível em: 9 semanas
 
Conector macho de 3 pinos com para termopar tipo K
OTP-T-F
R$103,00
Disponível em: 6 semanas
 
Conector fêmea de 3 pinos com para termopar tipo T
OTP-T-MF
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Conector macho/fêmea de 3 pinos com para termopar tipo T
OTP-J-M
R$70,00
Disponível em: Em estoque
 
Conector macho de 3 pinos com para termopar tipo J
OTP-E-F
R$103,00
Disponível em: Em estoque
 
Conector fêmea de 3 pinos com para termopar tipo E
OTP-U-MF
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Conector macho/fêmea de 3 pinos com para termopar tipo U
OTP-N-M
R$70,00
Disponível em: 9 semanas
 
Conector macho de 3 pinos com para termopar tipo N
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: OMEGALLOY™ é genericamente conhecido como Nicrosil-Nisil.
* Para encomendar, especifique “M” para o conector macho, ou apenas “F” para o conector fêmea. † J, K, T e E são denominações da ANSI.
Observação: Conectores Tipo U (não compensados) são utilizados com termopares Tipo B (Platina/6% Ródio - Platina/30% Ródio).
Nota: Uma pequena descoloração do conector pode ocorrer entre 150°C (302°F) e 180°C (356°F). Propriedades elétricas não são afetadas.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Calibrador de Termopar Selecione :
K por Tipo K
T por Tipo T
J por Tipo J
E por Tipo E
U por Não compensado ou Tipo B
N por Tipo N

(2) Contatos do Conector Selecione :
M por Macho
F por Fêmea
MF por Par Macho/Fêmea
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.