Elemento de Refrigeração
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Temperaturas de processo extremas reduzem a temperatura, vida útil e podem danificar os transdutores de pressão e manômetros. Os elementos de refrigeração da OMEGA são feitos de liga inox 316L para máxima resistência a corrosão e compatibilidade química com fluidos do processo. Quando utilizado em ar parado, esse elemento de refrigeração pode reduzir a temperatura dos líquidos do processo de 300°C (570°F) para 25°C (77°F), em uma pressão de operação de 100MPa (14500 PSI) em todo seu intervalo de temperatura.