Transmissor de Pressão Compacto com Display
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O modelo OMEGA PX3005 é um transmissor de pressão compacto e ajustável ideal para monitoramento de pressão em automação de processos, sistemas hidráulicos, compressores, bombas e aplicações de medição de nível, onde medições constantes e confiáveis são necessárias. O PX3005 utiliza de um sensor de pressão piezoresistivo micro-usinado construído e encapsulado juntamente com uma unidade eletrônica avançada para entregar desempenho e exatidão superiores. Seu resistente invólucro IP67 em Inox 316 o torna adequado para ambientes que exijam limpeza constante.
| Intervalos de Pressão Manométrica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Nominal | Span Mínimo | Superior (URL) | Inferior (URL) | Limite de Sobrecarga | |||||
| kPa | PSI | kPa | PSI | kPa | PSI | kPa | PSI | kPa | PSI |
| 7 | 1 | 5 | 0.75 | 7 | 1 | -7 | -1 | 10.5 | 1.5 |
| 20 | 3 | 10 | 1.5 | 20 | 3 | -20 | -3 | 30 | 4.5 |
| 35 | 5 | 20 | 3 | 35 | 5 | -35 | -5 | 52.5 | 7.5 |
| 100 | 15 | 35 | 5 | 100 | 15 | VAC | VAC | 150 | 22 |
| 200 | 30 | 100 | 15 | 200 | 30 | VAC | VAC | 300 | 45 |
| 700 | 100 | 350 | 30 | 700 | 100 | VAC | VAC | 1050 | 150 |
| MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI |
| 1 | 150 | 0.5 | 75 | 1 | 150 | VAC | VAC | 1.5 | 220 |
| 1.7 | 250 | 1 | 150 | 1.7 | 250 | VAC | VAC | 2.55 | 370 |
| 3.5 | 500 | 1.7 | 250 | 3.5 | 500 | VAC | VAC | 5.25 | 750 |
| 7 | 1000 | 3.5 | 500 | 7 | 1000 | VAC | VAC | 10.5 | 1500 |
| 17 | 1500 | 7 | 1000 | 17 | 1500 | VAC | VAC | 25.5 | 3700 |
| 35 | 3000 | 17 | 2500 | 35 | 3000 | VAC | VAC | 52.5 | 7500 |
| 40 | 5000 | 20 | 3000 | 40 | 5000 | VAC | VAC | 60 | 8700 |
| 60 | 7500 | 30 | 4500 | 60 | 7500 | VAC | VAC | 90 | 13000 |
| 70 | 10000 | 35 | 5000 | 70 | 10000 | VAC | VAC | 105 | 15000 |
| 100 | 15000 | 50 | 7250 | 100 | 15000 | VAC | VAC | 150 | 21750 |