Medidor de Bancada de pH, mV, ISE
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O PHB23 tem uma memória não volátil (E2PROM) que armazena os valores configurados. Mesmo em condições de perda de energia, os registros são mantidos. Os menus são autoexplicativos para facilitar a operação e programados a partir de um mostrador simples de 3 teclas. O PHB23 também apresenta recursos avançados como verificação automática de eletrodo e exibição do nível de carga da bateria. As leituras exibidas podem ser contínuas, fixadas/congeladas ou registradas na memória. Os dispositivos contam com um alarme sonoro programável pelo usuário para alertas de mínimo e máximo. No caso dos eletrodos ISE, as seguintes curvas já estão incluídas: fluoreto, iodo, nitrato, potássio, prata, sódio, sulfeto, H+, amônia, amônio, brometo, cádmio, cálcio, chumbo, cianido, cloreto, cobre e quatro outros íons podem ser programados pelo usuário.