Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
Os eletrodos de combinação da série PHE-7151 são robustamente construídos. O corpo externo é em ABS com roscas de ¾ NPT em ambas as extremidades. O comprimento máximo de inserção é de 31,75 mm (1,25 "). Os eletrodos são recarregáveis por junção líquida PTFE anular e incluem um cabo de 4,6 m (15') com um conector BNC. Para aplicações com temperaturas até 120°C (248°F), estão disponíveis unidades em sulfeto de fenileno (PPS). ***Construtor de Código de Produto