| 

Sensor de pH Durável para Aplicações Submersíveis

PHE-7352-15

Sensor de pH Durável para Aplicações Submersíveis | PHE-7352-15

Sensor de pH Durável para Aplicações Submersíveis

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Aplicações
  • Apropriado para Condições Adversas
  • Inserção em Tubos de Grande Diâmetro
  • Corpo Resistente de PPS
  • Baixa Manutenção
  • Comprimentos de Inserção Curtos ou Longos
  • Orientação para Qualquer Ângulo
Instumentação e Eletrodos para Medição de pH em Aplicações Industriais - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O PHE-7352-15 é um sensor de pH de combinação projetado para uso inserível em aplicações de águas residuais e processos em que é exigida maior penetração de tubulação. O material do corpo exterior é de PPS e possui roscas frontais e traseiras de 3⁄4 MNPT (ou opcionalmente 1 MNPT) com 57,1 mm (2¼") de profundidade de inserção. O sensor apresenta uma construção de junção dupla selada que é altamente resistente a soluções que podem contaminar eletrodos (tipicamente aquelas com cianeto, amônia, sulfeto e metais pesados em concentrações notáveis). O uso da junção líquida de PTFE Porosa patenteada não incrustante garante uma presença constante de eletrólitos de referência. Junto com o novo design de eletrodo de vidro de pH de êmbolo, este sensor assegura uma longa vida útil de baixa manutenção na maioria das aplicações. Recomenda-se o uso da versão de alta temperatura onde as temperaturas de serviço continuamente excedem 80°C (176°F).

Características
Intervalo de pH: 0 a 14 pH
Intervalo de Temperatura: 0 a 80°C
(32 a 176°F) ou 0 a 110°C (32 a 230°F)
(versão de temperatura elevada HT)
Intervalo de Pressão: 0 a 100 psig ou
0 a 150 psig (versão de temperatura elevada HT) b ±0,1% sobre todo o intervalo
Erro de Sódio: Menos de 0,05 pH
em íon Na+ Molar de 0,1 a 12,8 pH
Impedância: 150 MΩ a 25°C (77°F)
Célula de Referência:
Potencial Zero: 7,0 pH ± 0,2 pH
Materiais em Contato com Líquidos: PPS, PTFE, FKM, vidro
Tempo de Resposta: 95% da leitura em 10 seg
Desvio: <2 mV por semana
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.