Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
A série PHUCN600 inclui controladores multiparâmetros microprocessados capazes de medir pH, ORP ou condutividade. A série PHUCN600 oferece dois tipos de telas: uma numérica, nítida de LED com gráfco de barras no painel frontal externo e uma tela LCD de 2 linhas e 16 caracteres na parte interna. A leitura em LED no painel externo pode ser vista a vários metros de distância. O gráfco de barras colorido característico indicará imediatamente se os parâmetros do processo estão conforme o defnido (verde), se os relés de controle estão ligados (amarelo) e se a condição de alarme está ativada (vermelho). Esse recurso facilita o diagnóstico de mal funcionamento em bombas e alarmes. Todas as funções de confguração e controle são executadas no menu na tela LCD no painel frontal interno. Quando os dispositivos da série PHUCN600 são ligados pela primeira vez, exibirão a tela de seleção do medidor, onde o tipo de medidor é escolhido. Essa tela é mostrada somente quando o dispositivo é ligado pela primeira vez. Depois que o usuário seleciona um tipo de medidor, o instrumento continuará confgurado para aquele tipo de medidor até ser alterado no menu de seleção dentro do menu de utilidades. Para recuperar as confgurações de fábrica da série PHUCN600, o usuário seleciona novamente o tipo de medidor já selecionado no menu do medidor. Essa ação anulará todos os pontos de ajuste e recuperará todas as confgurações de fábrica. Inclui um kit de montagem universal para aplicações em superfície, painel e montagem em tubulações. A carcaça ¼ DIN simplifca a engenharia e os recortes necessários para montagem em painel. O menu do usuário da série PHUCN600 foi dividido em cinco categorias principais: Completo e versátil, o PHUTX600 é um transmissor de dois fos ¼ DIN capaz de medir condutividade, pH ou ORP. O PHUTX600 vem completo com um kit de montagem universal para aplicações em superfície, painel e tubulações. A carcaça NEMA 4X (IP66) ¼ DIN é perfeita para operação independente ou para montagem em painel.Manuais: