Medição e monitoramento confiáveis de fluídos com condutividade acima de 10 µS/cm
Medição simultânea de vazão, temperatura e condutividade
Fácil acesso a dados coletados pelo componente, mesmo em locais de difícil acesso, graças à conectividade Bluetooth e do intuitivo aplicativo SmartBlue
Display rotativo de acordo com a posição de instalação
Picomag – Uma alternativa compacta aos medidores de vazão mecânicos
Sem partes móveis, de simples instalação, livre de manutenção, com alta performance, com saídas analógicas e mais barato que medidores turbina ou rotor. Isso tudo parece muito bom para ser verdade, mas já é realidade.
Com configuração simples via Bluetooth ou IOLink, que reduz drasticamente o tempo de instalação e montagem do equipamento. Menor que os medidores convencionais, pode-se segurar até 2 PICOMAG em uma única mão.
O PICOMAG pode ser utilizado com qualquer fluído a base de água ou com condutividade acima de > 10uS/cm2, sem nenhum custo extra, mede também a temperatura e a condutividade, oferecendo capacidade de monitoramento multivariável de confiança.
Especificações essenciais para um medidor de vazão do século 21
Display rotativo de acordo com o a aplicão:
Display se posiciona automaticamente de acordo com a posição de instalação e da direção fluído, indicando 4 variáveis do processo (vazão, totalização, condutividade e temperatura). Sempre em fácil posição de visualização.
Aplicativo SmartBlue App:
O aplicativo permite a configuração e acesso aos dados do dispositivo. A comunicação é feita via Bluetooth (disponível para IOS e Android).
Simples e fácil o método de acesso ao dispositivo e a seus diagnóstico
Configuração sem fio / recuperação de dados para configuração das saídas, do display, direção do fluxo, unidades, etc.
Conexão com até 10 metros de distância, tornando fácil o acesso as informações quando o medidor se encontra em lugares de difícil acesso.
IO-Link para integração perfeita em sua planta:
Em algum momento, você provavelmente estará pensando em juntar todos os seus dados e implementar em um sistema supervisório. Mesmo que você não esteja pronto agora, graças à conexão IO-Link, que é um recurso padrão, o PICOMAG estará pronto para se integrar perfeitamente a qualquer sistema de comunicação e automação de processos:
Compatível com sistema Fieldbus padrão
Acesso remoto a dados
Fácil configuração, sem necessidade de acessórios
Configuração automática em caso de substituição
Compatível com aplicações da indústria 4.0
Consulte-nos para opções de adaptadores para tubulação (reduções e flanges) e juntas para reposição.
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Exemplo de Pedido: (1) DMA15-AAAAA1 Medidor de vazão eletromagnético (1/2POL) 0.05 a 25 L/Min, R$7.230,00 plus (1) 71349261 Cabo com conector M12 reto de 5 metros 4 vias, R$129,00, R$7.230,00 + 129,00 = R$7.359,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.