Série PR-26
imagem meramente ilustrativa
-
Invólucro inteiramente em aço inoxidável 316L soldado
-
Intervalo de Temperatura Operacional: De -50 a 500 °C (-58 a 932 °F) na extremidade do sensor e de -50 a 250 °C (-58 a 482 °F) no conector
-
Disponível com ou sem rosca para montagem - disponibilidade de roscas para montagem de 1⁄4, 3⁄8 e 1⁄2 NPT
-
Elementos RTD de platina Classe A, Pt100 ou Pt1000 com 4 fios, conforme a norma IEC60751
-
Conector M12 de 4 pinos integral para facilitar a conexão
-
¼" como padrão
-
Comprimento mínimo de 2"
-
Sondas dobráveis (após os primeiros 2 1⁄2" da extremidade da sonda), usando um raio mínimo de curvatura sugerido do dobro do diâmetro da sonda
Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados
Manuais:
Baixar
0.1° Resolution RTD Process Monitor
Baixar
MIL Standard Nickel RTD - ADDENDUM
Baixar
RTD TEMPERATURE TWO-WIRE TRANSMITTER
Baixar
Programmable Digital RTD Meter
Baixar
RTD to Voltage Isolated Signal Conditioners
Baixar
Thermocouple and RTD Meters
Baixar
Industrial RTD Connector/Tramsmitter