Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

PRG300 Series

Instrument Air Filter Regulators | PRG300 Series

Instrument Air Filter Regulators

imagem meramente ilustrativa

R$460,00 PRG300-30

1 ano de garantia
  • Compact Light Weight Construction
  • Low Air Consumption
  • Rugged Corrosion Resistant Design
  • Direct, Pipe or Bracket Mounting
  • 40 Micron Filter
  • Built in Gauge Port and Bleed Valve
Válvulas, reguladores e conversores I/P - Ver Produtos Relacionados

Descrição

The PRG300 instrument air filter regulator is designed to provide clean, accurate pneumatic pressure to instruments, valves, and other automatic control equipment. This filter regulator has been proven to provide accurate operating characteristics under variable conditions. Durable materials and a standard epoxy paint finish provide long lasting corrosion resistance in harsh industrial environments.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
1/4 NPT Fittings
Quick Ship
  
PRG300-30
R$460,00
Disponível em: 9 semanas
 
0 to 30 psi (0 to 2.1 bar) output pressure range
Quick Ship
  
PRG300-60
R$460,00
Disponível em: 9 semanas
 
0 to 60 psi (0 to 4.1 bar) output pressure range
Quick Ship
  
PRG300-120
R$450,00
Disponível em: 10 semanas
 
0 to 120 psi (0 to 8.3 bar) output pressure range
1/2 NPT Fittings High Flow Rates
Quick Ship
  
PRG320-30
R$1.005,00
Disponível em: 9 semanas
 
0 to 30 psi (0 to 2.1 bar) output pressure range
Quick Ship
  
PRG320-60
R$1.005,00
Disponível em: Em estoque
 
0 to 60 psi (0 to 4.1 bar) output pressure range
Quick Ship
  
PRG320-120
R$1.005,00
Disponível em: 9 semanas
 
0 to 120 psi (0 to 8.3 bar) output pressure range
Accessories
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPRG200-MB
PRG200-MB
R$91,00
Disponível em: 3 semanas
 
Mounting Bracket
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Each unit comes complete with operator's manual.
Exemplo de Pedido: (1) PRG300-30 air filter regulator, 0 to 30 psi range, R$460,00