| 

Sonda RTD com cabeçote de proteção em ferro fundido

PR-12

Sonda RTD com cabeçote de proteção em ferro fundido quimicamente resistente
 | PR-12

imagem meramente ilustrativa

  • Sonda de Baixa Temperatura: -50 a 250°C
  • Sonda de Alta Temperatura: -50 a 450°C
  • Sonda de Temperatura Extrema: -200 a 600°C
  • Cabeço de proteção em ferro fundido resistente à corrosão
  • Exatidão Classe A conforme IEC 60751
  • Comprimentos padrão: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 24 polegadas
  • Elementos PT100 e PT1000
  • Curva Europeia - Curva Americana disponível sob encomenda
Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série de sondas RTD PR-12 com cabeçote de proteção em ferro fundido quimicamente resistente inclui rosca fixa de montagem ½ NPT e bainha em Aço Inox 316. Quando bem dimensionadas, as sondas chegam ao fundo dos poços termométricos. Todas as sondas incluem bloco terminal para fácil conexão dos cabos de extensão. Estão disponíveis sondas de reposição (sem o cabeçote) e também modelos com retorno por mola (spring loading) que permitem que a sonda encoste no fundo do poço para uma resposta mais rápida.

Monte sua sonda personalizada no configurador abaixo.

Conheça também nossas outras versões de sondas PT100
- PR-10-SB - Com cabo revestido em malha inox
- PR-13 - Com conector acoplado
- PR-14 - Com cabeçote industrial em alumínio
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.