Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
INTERVALO Selecione :L por L=BAIXO (-50 a 250°C)
H por H=ALTO (-50 a 450°C)
E por E=EXTREMO (-200 a 600°C)
(2)
NÚMERO DE FIOS Selecione :2 por 2 FIOS
3 por 3 FIOS
4 por 4 FIOS
(3)
ELEMENTO Selecione :100 por PT100 OHMS
1000 por PT1000 OHMS
(4)
DIÂMETRO DA BAINHA Selecione :1/8 por 1/8" (3.17mm)
3/16 por 3/16" (4.76mm)
1/4 por 1/4" (6.35mm)
(5)
COMPRIMENTO DA BAINHA Selecione :2 por 2 POLEGADAS
3 por 3 POLEGADAS
4 por 4 POLEGADAS
6 por 6 POLEGADAS
9 por 9 POLEGADAS
12 por 12 POLEGADAS
18 por 18 POLEGADAS
24 por 24 POLEGADAS
(6)
TERMINAÇÃO Selecione :Nada (deixe em branco) por fios desencapados
-RDXL6SD-CONN por conector para registrador RDXL6SD
-TA3F por conector 3-pinos DIN
-TA4F por conector 4-pinos DIN
-HH804-CONNECTOR por conector para termômetro HH-804 RTD
-LUG por terminal forquilha
-MTP por mini conector 3-pinos
-OTP por conector 3-pinos grande
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.