| 

Sonda RTD com manopla

PR-16

Sonda RTD com manopla moldada | PR-16

Sonda RTD com manopla moldada

imagem meramente ilustrativa

  • Pegador longo com alívio de tensão para fácil manuseio
  • Exatidão Classe A conforme IEC 60751
  • Sonda de Baixa Temperatura: -50 a 250°C
  • Sonda de Alta Temperatura: -50 a 450°C
  • Sonda de Temperatura Extrema: -200 a 600°C
  • Disponível nos diâmetros: 1/8", 3/16" e1/4"
  • Bainha com construção em SS316
  • Elementos PT100 e PT1000
  • Comprimentos padrão: 12, 18 e 24 polegadas
  • Curva Europeia - Curva Americana disponível sob encomenda
Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série de sondas RTD PR-16 com manopla da OMEGA possui pegador moldado para facilitar seu uso e manuseio. A manopla acompanha o cabo retrátil de 3 fios com 0.3m retraído e 1.5m expandido. Disponível nos tamanhos padrão de 12, 18 e 24”. A sonda de 12” pode ser guardada facilmente em Caixa de ferramentas e locais de fácil acesso. A terminação padrão é com os fios desencapados sem conector. Escolha entre elementos PT100 ou PT1000.

Monte sua sonda personalizada no configurador abaixo.

Conheça também nossas outras versões de sondas PT100
- PR-10-SB - Com cabo revestido em malha inox
- PR-13 - Com conector acoplado
- PR-14 - Com cabeçote industrial em alumínio
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.