Características U24Y175 Entrada: 105 a 125 ou 210 a 250 VCA, selecionável pelo usuário Intervalo de Operação: -10 a 65°C (14 a 150°F) Temperatura de Armazenamento: -55 a 85°C (-67 a 185°F) Saída: 24 VCC a 175 mA no máx. Regulação da Linha e da Carga: ±0,1% Ondulação e Ruído: 3 mV RMS Coeficiente de Temperatura: ±0,2% / ºC Dimensões: 69 alt. mm x 76 larg. mm x 25 prof. mm (2,7 x 3,0 x 1") Proteção de Saída: Corrente limitada, sobretensão Isolamento da Tensão: 1500 VCA Peso: 283 g (10 onças) Série PSR Regulada Entrada: modelos de 115V ou 230 VCA Dimensões do PSR-24S: 56 compr. mm x 49 larg. mm x 81 alt. mm (2,2 x 1,9 x 3,2") U48Y40 Entrada: 110 VCA Saída: 48 VCC a 400 mA Intervalo de Operação: -10 a 65°C (14 a 150°F) Dimensões: 114 alt. mm x 130 larg. mm x 87 prof. mm (4,49 x 5,12 x 3,44")
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com manual do usuário.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.