Características Tensão de entrada: 115 Vac, 220 Vac (Sufixo -220) ou 230 Vac (Sufixo -230) ± 10 Vac Intervalo de Frequência de Entrada: 50 a 60 Hz Resistência de Isolamento: 50 MΩ no mín Capacitância: 250 pF Tensão: 1500 Vrms Coeficiente de Temperatura: ±0,01% Ruído e Ondulação: saída única ou dupla de 1 mVrms; tripla de 2 mVrms Temperatura de Armazenamento de Saída: -25 a 85°C (-13 a 185°F) Temperatura Máxima de Operação da Caixa sem Redução: 50°C (122°F) Proteção contra Curto-circuito: Limitação de corrente por realimentação
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.