| 

Pressostatos Modulares Compactos - Descontinuado

PSW8

Pressostatos Modulares Compactos | PSW8

Pressostatos Modulares Compactos

imagem meramente ilustrativa

  • Easy Field Setting, with Hex 5 Allen Screw
  • Silver Switch Contacts Rated for 3 A @ 250 Vac, 5 A @ 120 Vac or 0.4 A @ 120 Vdc
  • Gold Switch Contacts Rated for 0.1 A @ 125 Vac, 01. A @ 30 Vdc
  • DIN 43650A or M12 (M12 4-Pin Female Cable Assemblies Sold Separately)
  • Modular Design Allows for Fast Delivery
Chaves de pressão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série PSW8 foi discontinuada. Por favor, veja o modelo PSW-500 como uma possível alternativa, ou entre em contato com nosso departamento de Engenharia.

A série PSW8 de pressostatos modulares compactos oferece fácil ajuste/montagem em campo com parafusos allen tamanho 5. Este produto com aprovação CE está disponível em uma grande variedade de configurações. Os modelos para intervalos de baixa pressão são do tipo diafragma e os modelos para intervalos de alta pressão do tipo pistão compacto. O design do PSW8 é comprovadamente ideal para aplicações hidráulicas estacionárias ou móveis. Essas aplicações incluem automação de fábricas, enfardadeiras, compactadores, controles de sobrecarga, máquinas-ferramentas, centrais hidráulicas, ferroviárias e marítimas.


SPECIFICATIONS
Set-Point Repeatability:
    Diaphragm Models: ±2% typical
    Piston Models: ±1% typical
Setpoint Adjustment: Upon delivery, set-point is in the middle of the adjustable range. Turn adjustment screw CW to increase, and CCW to decrease.
Hysteresis/Deadband: Less than or equal to 15% of maximum adjustable range
Contact Rating:
    1 Amp: Gold-plated 0.1 A @ 125 Vac, 01. A @ 30 Vdc
    5 Amp: Silver 3 A @ 250 Vac, 5 A @ 120 Vac or 0.4 A @ 120 Vdc
Wiring:
    Pin 1: Common
    Pin 2: Normally closed
    Pin 3: Normally open
Switching Frequency: Maximum 30/minimum for diaphragm models; maximum 60/minimum for piston models
Ambient Temperature Range:
    Diaphragm Models: -20 to 80°C (-4 to 176°F)
    Piston Models: -40 to 80°C (-40 to 176°F)
Wetted Parts:
    Process Fitting: 304 SS
    Housing: Aluminum die-cast 230
    Seals and Diaphragms: See table, Buna-N or FKM. EPDM or Neoprene (available upon request, consult engineering)
    Adjustment Screw: 300 SS (HEX5)
Approvals: UL/cULus(CSA)
Environmental: IP65
Shipping Weight: 620 g (1.36 lb)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.