0-1 a 0-250 psi (0-0,07 a 17,2 bar) medidor e diferencial
Características Excitação: 10 VCC, 16 VCC máx a 2 mA Saída (a 10 VCC): 1 psi = 16,7 mV; 5 psi = 50 mV; >5 psi = 100 mV; 250 psi = 150 mV Linearidade: ±0,25% FE BFEL típico (±1% no máximo) P2 > P1 Histerese e Repetibilidade: 0,2% FE ±1,5 mV Tolerância de Intervalo: ±3,0 mV Estabilidade de 1 Ano: 0,5% FE Temperatura de Operação: -40 a 85°C (-40 a 185°F) Temperatura Compensada: 0 a 50°C (32 a 122°F) Efeitos Térmicos: Zero: 1 mV Intervalo: 1% da leitura Pressão de prova: 20 psi para intervalo ≤5 psi; 45 psi para 15 psi; 60 psi para 30 psi; 200 psi para 100 psi Resistência de entrada: 7,5 kΩ Resistência de Saída: 2,5 kΩ Tempo de Resposta: 1 ms Tipo de Bitola: Sensor de silício Partes úmidas: Polyethimide, silício, fluorosilicone Peso: 2 g (0,07 onça)