Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Terminação Elétrica Selecione :PX409 por Cabo de 3 m
PX419 por mini-DIN
PX429 por Fecho Rotativo (conector correspondente vendido separadamente)
PX459 por Conector M12 (conector correspondente vendido separadamente)
(2)
Faixas
Vácuo (Negative Bitola) Selecione :
10W por 0 a -10 polH2O
001 por 0 a -1 psi
2.5 por 0 a - 2,5 psi
005 por 0 a -5 psi
015 por 0 a - 15 psi
(3)
Saída Elétrica Selecione :
V por 10mV/V
5V por Saída de 0-5 V
10V por Saída de 0-10 V
I por Saída de 4 a 20 mA
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.