Descrições das Opções:
(1)
Termination Selecione :PX409 por 2m(10') Cable
PX409C por 2m(10') Cable w/ 1/2 NPT Conduit Fitting
PX419 por Mini-DIN
PX429 por Twist-Lock (mating connector sold separately)
PX459 por M12 Connector (mating connector sold sepatately)
(2)
PSI Range - Not all ranges are available for every pressure type Selecione :-10W por 10 in-H
2O (0.3 psi)
-001 por 1psi
-2.5 por 2.5psi
-005 por 5psi
-015 por 15psi
-030 por 30psi
-050 por 50psi
-100 por 100psi
-150 por 150psi
-250 por 250psi
-500 por 500psi
-750 por 750psi
-1.0K por 1000psi
-1.5K por 1500psi
-2.5K por 2500psi
-3.5K por 3500psi
-5.0K por 5000psi
(3)
Pressure Type Selecione :GV por mV/V Output Gage Pressure Ranges
AV por mV Output Absolute Pressure Ranges
G5V por 0 to 5 Vdc Output Gage Pressure Ranges
G10V por 0 to 10 Vdc Output Gage Pressure Ranges
A5V por 0 to 5 Vdc Output Absolute Pressure Ranges
A10V por 0 to 10 Vdc Output Absolute Pressure Ranges
GI por 4 to 20 mA Output Gage Pressure Ranges
AI por 4 to 20 mA Output Absolute Pressure Ranges
(4)
Options (available only on models greater than 5 psi - these options are mutually exclusive) Selecione : por
-EH por Extra High (0.05%) Accuracy add $100
-XL por Extreme (0.03%) Linearity add $200
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.