Saída de 100 mV Sensor Selado de 0-100 a 0-5000 psi 6,9 a 345 bar
Características Saída: mV/V, 100 mV a 10 Vcc (de 5 a 10 Vcc raciométrica) Tensão de Alimentação: 10 Vcc Resistência de Entrada/Saída: 5000 Ω ±20% típico Exatidão (linearidade, histerese e repetibilidade combinadas): ±0,08% BSL máx. Equilíbrio Zero: ±0,5% FE típico, 1% máx. (1% típico, 2% máx. para 1 psi e abaixo) Configuração de Intervalo: ±0,5% FE típico, 1% máx. (1% típico, 2% máx. para 1 psi e abaixo); calibrado em sentido vertical com o encaixe para baixo Choque: 50 g, meio seno de 11 mS, eixo vertical e horizontal Vibração: 5-2000-5 Hz, ciclo de 30 minutos , Curva L, Mil Spec 810, figura 514-2-2, eixo vertical e horizontal Intervalo de Temperatura Operacional: de -45 a 121°C (de 49 a 250°F) Temperatura Compensada: Intervalos > 5 psi: -29 a 85°C (-20 a 185°F) Intervalos ≤ 5 psi -17 a 85°C (0 a 185°F) Efeitos Térmicos Zero (sobre o intervalo compensado): Intervalos > 5 psi: ±0,5% de intervalo Intervalos > 5 psi: ±1,0% de intervalo Intervalo dos Efeitos Térmicos (sobre o intervalo compensado): Intervalos > 5 psi: ±0,5% de intervalo Intervalos > 5 psi: ±1,0% de intervalo
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com CAL-5 rastreável pelo NIST. Acesse omega.com para medidores compatíveis.