Características Excitação: 5 VCC quando 15 mA Saída: Tipicamente 10 mV quando 5 VCC Sensibilidade: 2 mV/V nominal Impedância de Entrada: Mín. 350 Ω Resistência de Saída: Mín. 350 Ω Resistência de Isolamento: 5 MΩ quando 75 VCC Exatidão: ±1% FE (linearidade e histerese combinadas) Repetibilidade: ±0,1% FE Equilíbrio Zero: ±3% FE Faixa de Temperatura Operacional: -54 a 121°C (-65 a 250°F) Faixa de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F) Efeito Térmico Zero: < ±0,018% FE/°C Efeito de Sensibilidade Térmica: ±0,036% da leitura/°C Pressão de Prova: intervalo de 150% Pressão de Ruptura: intervalo de 400% Material do Corpo e do Diafragma: Aço inoxidável 17-4 PH O-Ring: 2-011, FKM Conexão Elétrica: Cabo de 4 condutores Peso: 14 g (0,5 onças)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Vem completo com CAL-5 e O-rings FKM. ** A tensão de excitação de medidor requer ajuste no campo pelo cliente para 5 VCC.