Fale
conosco
|
search term
Código de Produto
site OMEGA
Menu
Código de Produto
site OMEGA
Produtos
Segmento
Temperatura
Aquisição de Dados
Pressão
Vazão e Nível
pH & Condutividade
Automação
Categorias
Teste & Medição
Equip. para Laboratório
Ambiental
Controlador de Processo
Monitoramento de Tensão
Buscadores
Buscadores de Produto
Termopares
Medidores Portáteis
Sensores sem Fio
Células de Carga
Transdutores de Pressão
Sensores de Deformação
Aquisição de Dados
Registradores de dados
Mais...
Materiais Técnicos
Atendimento
Artigos Técnicos
Apresentações em Slides
Literatura gratuita
Notícias
Referência Técnica
Vídeos
Referência
Manuais
Software
Presença Global
América
Brasil
Canadá
Canadá(Francês)
México
Estados Unidos
Europa
República Checa
Dinamarca
França
Alemanha
Itália
Holanda
Espanha
Reino Unido
Também serve
Oriente Médio e África
Ásia Pacifico
Australia
Also serving New Zealand
China
India
Japão
Coréia do Sul
Malásia
Filipinas
Cingapura
Brunei, Cambodia, Indonesia,
Laos, Myanmar, Vietnã
Taiwan
Tailândia
Este website será desabilitado em 31 de janeiro de 2023. Por favor, entre em contato com nossos
distribuidores
.
Produtos Relacionados
Acessórios para Medição de Pressão
Células de Carga
Chaves de pressão
Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão
Lançamentos em Pressão
Manômetros
Medição Dinâmica
Medidores de Deformação Mecânica
Transdutores de Deslocamento e Proximidade
Transdutores de Pressão
Válvulas, reguladores e conversores I/P
Categorias
Temperatura
Pressão, Deformação, Força
Vazão e Nível
pH & Condutividade
Aquecedores Elétricos
Aquisição de Dados
Automação
Suporte
Manuais
Referências Técnicas
Guia de conversão de pressão
Site FTP
TOP
Artigos Técnicos
Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeração
Saiba mais sobre
Transdutores de pressão
Início
»
Pressão, Deformação, Força
»
Transdutores de Pressão
»
Transdutores de Pressão com Sa...
» PX700-5V
Terminal Box Style Voltage Output Pressure Sensors
- Descontinuado
PX700-5V
imagem meramente ilustrativa
NEMA-4 terminal Box Style Enclosure
5 or 10 Volt Ouputs Available
Thin Film Construction for High Stability
Gage and Absolute Pressure Models
Transdutores de Pressão - Ver Produtos Relacionados
Descrição
Especificações
Imprimir
Top
Descrição
SPECIFICATIONS
5 Vdc (10 Vdc) Output
Excitation:
12 to 32 Vdc unregulated (14 to 32 Vdc)
Quiescent Current:
15 mA max
Output:
0.5 to 5.5 Vdc (1 to 11 Vdc optional)
Accuracy:
0.25% FS (includes linearity, hysteresis, repeatability)
Zero Balance:
±0.4% (±0.2%)
Span Tolerance:
±0.8% (±0.4%)
Long-Term Stability:
±0.5% FS
Typical Life:
100 million cycles
Operating Temperature:
-18 to 71°C (0 to 160°F)
Compensated Temperature:
-1 to 71°C (30 to 160°F)
Total Thermal Effects:
±1% FS max
Proof Pressure:
200% or 13,000 psi max, whichever is less
Min Load Resistance:
2000Ω
Response Time:
1 ms
Gage Type:
Stainless steel diaphragm, silicone oil-filled semiconductor sensor
Shock:
50 g @ 11 ms
Vibration:
15 g, 10 to 2000 Hz
Wetted Parts:
17-4 PH and 300 Series stainless steel
Pressure Port:
7/16-20 UNF female
Electrical Conn:
4-pole terminal strip and integral 1/2 NPT UNF female
Weight:
672 g (23.7 oz) to 1000 psi 686 g (24.2 oz) from 2000 psi
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >