Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
Os transdutores de profundidade submersíveis da série PX709GW são projetados para realizar medições de nível ou profundidade precisas e confiáveis em água doce ou em líquidos compatíveis com aço inoxidável 316 por vários anos e em ambientes industriais agressivos. A série PX709GW conta com a tecnologia comprovada de silício microusinado da Omega para o seu núcleo sensor. A tecnologia piezorresistiva utiliza sensores de deformação de estado sólido incorporados molecularmente a um wafer de silício altamente estável. O silício é montado em uma câmara selada e protegido contra os fluidos do ambiente por um diafragma de aço inoxidável sensível à pressão. Um volume muito pequeno de óleo de silicone transfere a pressão do diafragma ao sensor de silício. O cabo é moldado no invólucro por meio de um sistema exclusivo de alta pressão e temperatura para garantir uma vedação da melhor qualidade possível, assim proporcionando uma vida útil longa e durabilidade. Essa tecnologia resulta em um sensor extremamente reforçado e de alta estabilidade, com exatidão excepcional, efeitos térmicos mínimos e confiabilidade a longo prazo.Manuais: