| 

TRANSDUTOR DE PRESSÃO SUBMINIATURA COM
DIAFRAGMA ALINHADO

Série PXM600

TRANSDUTOR DE PRESSÃO SUBMINIATURA COMDIAFRAGMA ALINHADO | Série PXM600

TRANSDUTOR DE PRESSÃO SUBMINIATURA COMDIAFRAGMA ALINHADO

imagem meramente ilustrativa

  • Diafragma de Aço Inoxidável ll e Construção de Parede Lateral Rosqueada
  • Robusta Caixa de Aço Inoxidável
  • Projeto Subminiatura
Transdutores de Pressão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

0-14 a 700 bar

Características
Excitação: 5 VCC a 15 mA
Saída: 10 mV típico a 5 VCC
Sensibilidade: 2 mV/V nominal
Impedância de Entrada: 350 Ω mín.
Resistência de Saída: 350 Ω mín
Resistência de Isolamento: 5 MΩ a 75 VCC
Exatidão: ± 1% FE; linearidade
e histerese combinadas; calibração rastreável NIST, incluídas
Repetibilidade: ±0,1% FE
Equilíbrio Zero: ±3% FE
Intervalo da Temperatura de Armazenamento: -54 a 121°C (-65 a 250°F)
Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160 °F)
Efeito Térmico Zero: < ±0,018% FE / °C
Efeito de Sensibilidade Térmico: ±0,036% da leitura/°C
Pressão de prova: 150% do intervalo
Pressão de Ruptura: 400% do intervalo
Material do Corpo e do Diafragma: 17-4 PH aço inoxidável
Ligação elétrica: cabo de 4 condutores
Peso: 14 g (0,5 onças)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.