CUIDADO E ATENÇÃO! Caso não sejam instalados ou utilizados de forma adequada por profissionais qualificados, os produtos podem produzir fogo e choque elétrico. Consulte a contracapa para mais informações.
Características Energia: 240 VCA, 240/480 VCA de tensão dupla, 1 fase Potência: 1600 a 8640 Watts Densidade de Watts: Série QC: 40 W/pol² Série QH: 60 W/pol² Temperatura máxima na face do quartzo: 1800°F (981°C) Composição da face emissora: Série QC: 98% de quartzo puro fundido Série QH: 99% de quartzo puro fundido Habitação: aço aluminizado
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com hardware elétrico e de montagem e manual de utilização.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.