Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Termopares de Desconexão Rápida com Conectores em Miniatura Removíveis

SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS

Termopares de Desconexão Rápida com Conectores em Miniatura Removíveis | SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS

imagem meramente ilustrativa

R$490,00 SICSS-062G-6

  • Corpo do conector em nylon com fibra de vidro, classificado para 220°C (425°F)
  • Comprimentos padrão de 6" e 12" disponíveis
  • Diâmetros da bainha de 0,010 a 0,125"
  • Junção aterrada, isolada ou exposta
  • Terminação com conector em miniatura SMP codificado por cores
  • Conector de acoplamento, abraçadeira e grampo de travamento inclusos
  • Conectores cerâmicos e em PCL disponíveis
  • Comprimentos personalizados disponíveis
  • Cal-5 Disponível
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
  
SICSS-062G-6
R$490,00
Disponível em: 9 semanas
 
Termopar tipo J, bainha com diâmetro 0,062, 6 polegadas de comprimento, junção aterrada, conector em miniatura removível
  
SICSS-125G-12
R$505,00
Disponível em: 9 semanas
 
Termopar tipo J, bainha com diâmetro 0,125, 12 polegadas de comprimento, junção aterrada, conector em miniatura removível
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSCASS-125G-6
SCASS-125G-6
R$490,00
Disponível em: 9 semanas
 
Termopar tipo K, bainha com diâmetro 0,125, 6 polegadas de comprimento, junção aterrada, conector em miniatura removível
  
SCASS-125G-12
R$505,00
Disponível em: 9 semanas
 
Digite K, 0,125 Diâmetro da bainha, de 12 Termopar tipo K, bainha com diâmetro 0,125, 12 polegadas de comprimento, junção aterrada, conector em miniatura removível
  
SCXSS-010G-6
R$975,00
Disponível em: 12 semanas
 
Termopar tipo E, bainha com diâmetro 0,010, 6 polegadas de comprimento, junção aterrada, conector em miniatura removível
  
SCPSS-040U-6
R$585,00
Disponível em: Em estoque
 
Termopar tipo T, bainha com diâmetro 0,040, 6 polegadas de comprimento, junção isolada, conector em miniatura removível
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Observação: Cada sonda inclui um conector de acoplamento e uma abraçadeira. Para os demais comprimentos disponíveis, consulte o Departamento de Vendas. * Especificar o tipo de junta: "G" (aterrada), "E" (exposta) ou "U" (não aterrada).
Para pedir com bainha em Inconel (exceto sondas tipo J e T de 0,010 de diâmetro), altere "SS" no número de modelo para "IN" sem custo adicional.
Para pedir com bainha em aço inoxidável 310, 316 ou 321, altere "SS" no número do modelo para "310SS", "316SS" ou "321SS", respectivamente, sem custo adicional.
Para pedir o Super OMEGACLAD™ XL (para classificação mais alta de temperatura e estabilidade no Tipo K e Tipo N), altere "SS" do número do modelo para "XL".

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Tipo de Termopar Selecione :
SIC por Tipo J
SCA por Tipo K
SNN por Liga Omega Tipo N
SCX por Tipo E
SCP por Tipo T

(2) Material da Bainha Selecione :
SS por Aço Inoxidável
IN por Bainha em Inconel
XL por Super OMEGACLAD (Apenas Termopares Tipo K e N)

(3) Diâmetro da Bainha Selecione :
010 por 0,010 Polegadas (Apenas J K T)
020 por 0,020 pol
032 por 0,032 pol
040 por 0,040 pol
062 por 0,062 pol
125 por 0,125 pol

(4) Junção do Termopar Selecione :
G por Aterrada
U por Isolada
E por Exposta

(5) Comprimento da Bainha Selecione :
6 por 6 pol
12 por 12 pol
CUSTOM por Comprimento personalizado em polegadas (apenas números inteiros até 120 polegadas no máximo)
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.