Com seus botões de função dupla e display nítido, o RD8250 da OMEGA é um sofisticado gravador de processo. A interface gráfica com o usuário facilita a configuração. O gravador pode exibir dados em tempo real no formato digital ou curva de tendência. O usuário pode fazer o upload dos dados do cartão de memória flash para o PC através da porta USB no painel dianteiro (peça a opção "-USB"). O RD8252 é fornecido com fonte de alimentação CA externa com conjunto de plugue universal para 120 a 240 VCA, 50/60 Hz. Outras opções de alimentação incluem entrada de alimentação isolada de 12 a 24 VCC (RD8253) e opção de pacote de bateria recarregável (RD8252-UPS). Com o pacote de bateria instalado, o RD8252-UPS pode funcionar por até 8 horas, preservando os dados e configurações no caso de uma perda de energia.
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com CD de software para Windows com manual de utilização no CD e fonte de alimentação CA.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.