Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Calibrador Portátil para Umidade Relativa e Temperatura de Alta Precisão

RHCL-2

Calibrador Portátil para Umidade Relativa e Temperatura de Alta Precisão | RHCL-2

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Tecnologia de espelho resfriado ótico (OCM) comprovada em campo
  • Sistema de calibração para umidade totalmente autossuficiente e portátil
  • A mais alta precisão disponível tanto para umidade relativa quanto para temperatura: intervalo de umidade relativa: de 5 a 95%
  • Intervalo de temperatura do ar de 10 a 50°C
  • Temperatura e umidade relativa controladas de forma independente
  • Correção automática para contaminantes do espelho
  • Medições certificadas de acordo com as normas NIST rastreáveis
Medidores de Umidade Relativa - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O OMEGA RHCL-2 e um sistema de calibração programável baseado em microprocessador que, quer seja em casa, no laboratório de metrologia ou em campo, realiza calibrações de umidade rastreáveis pelo NIST. O RHCL-2 é totalmente autossuficiente e não precisa de uma conexão de ar comprimido ou de água para operar, o que permite que este sistema seja realmente portátil. O sistema oferece a mais alta precisão disponível para umidade relativa e temperatura ambiente. A temperatura e a umidade relativa são controladas de forma independente; portanto, você não está limitado à realização de calibrações à temperatura ambiente circundante. O RHCL-2 usa uma técnica de medição primária de espelho resfriado ótico (OCM) para rastreabilidade e controle de feedback. Contribuem para a facilidade de uso recursos como Ciclo de Balanceamento Automático (ABC) que reduz a necessidade de manutenção, sonda de temperatura ambiente integrada e sensor tipo espelho resfriado D2 que estão localizados na câmara de amostras, fornecendo não só uma exatidão superior, mas uma resposta mais rápida. O RHCL-2 utiliza um esquema de controle exclusivo para manter o controle preciso da umidade relativa. O sistema incorpora válvulas de controle proporcionais volumétricas. Modulando as válvulas "secas" e "úmidas" de forma independente, de totalmente abertas para totalmente fechadas e todos os pontos entre estes, qualquer umidade desejada pode ser gerada rapidamente. Além disso, porque o RHCL-2 está continuamente monitorando as condições da câmara através do seu espelho resfriado integrado, ele consegue reagir instantaneamente às alterações na umidade e manter a estabilidade do controle.

Características
Intervalo:
    Umidade relativa:
de 5 a 95% de UR @ 10 a 50°C
Ponto de orvalho/
congelamento:
de -40 a 60°C
    (de -40 a 140°F)
Exatidão:
    UR:
±0,5% UR @ 0,2°C
Ponto de orvalho/
congelamento:
±0,2°C nominal
Taxa de varrimento: 1,0°C (1,8°F)/seg no máximo, acima de 0° C
Repetibilidade: ±0,5%
Saídas: Analógica (de 0 a5 Vcc ou
de 4 a 20 mA) e RS232C
Requisitos de alimentação: de 100 a 240 Vca, 50 a 60 Hz, 150 W, no máximo
Taxa de fluxo da amostra: 1 litro/min (2,0 SCFH)
Temperatura operacional (Unidade de controle): de 0 a 50°C (de 32 a 122°F)
Peso: 15,4 kg (34 libras)
Dimensões: 52 L x 43,7 P x 21,7 cm H (205⁄8 x 173⁄16 x 89⁄16")
Invólucro: maleta para transporte de copolímero de impacto ultra alto
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
RHCL-2
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Calibrador Portátil de Umidade relativa/temperatura.
Quick Ship
RHCL-2-CCB
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Cobertura da câmara sem furos, qtde. 20
Quick Ship
RHCL-2-DR5
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Jarra dessecante de 5 L
Quick Ship
RHCL-2-SR
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Selos para câmara de amostragem, qtde. 3
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: É fornecido completo com manual do operador, cabo de energia, kit de limpeza e certificado NIST.