Heavy Duty Laboratory Hot Plates
imagem meramente ilustrativa
Descrição
FEATURES
| Watts | Volts | Max. Surface Dim. In. (cm) |
NEMA Plug |
Temp. °F | Model No. | Weight lb |
(kg) | |||
| A | B | Hi. | Med. | Lo. | ||||||
| With 3-Heat Switch | ||||||||||
| 660 | 120 | 7(18) | 6 3/16 (15.7) | 5-15P | 700 | 500 | 350 | ROPH-63 | 6.5 | (2) |
| 1000 | 120 | 7(18) | 6 3/16 (15.7) | 5-15P | 900 | 625 | 350 | ROPH-103 | 6.5 | (2) |
| 1200 | 120 | 7(18) | 6 3/16 (15.7) | 5-15P | 970 | 695 | 350 | ROPH-123/120 | 6.5 | (2) |
| 1200 | 240 | 7(18) | 6 3/16 (15.7) | 6-15P | 970 | 695 | 350 | ROPH-123/240 | 6.5 | (2) |
| 1400 | 120 | 8 1/2 (22) | 6 3/16 (15.7) | 5-15P | 875 | 625 | 350 | ROPH-143 | 10 | (4.5) |
| 1500 | 240 | 8 1/2 (22) | 6 3/16 (15.7) | 6-15P | 940 | 670 | 350 | ROPH-153 | 10 | (4.5) |
| 1900 | 120 | 8 1/2 (22) | 6 3/16 (15.7) | 5-20P | 950 | 760 | 350 | ROPH-193 | 10 | (4.5) |
| 2000 | 240 | 8 1/2 (22) | 6 3/16 (15.7) | 6-15P | 1000 | 800 | 350 | ROPH-203 | 10 | (4.5) |
| With Infinite Control | ||||||||||
| 600 | 120 | 7(18) | 6 3/16 (15.7) | 5-15P | 700 | - | - | ROPH-64 | 6.5 | (2) |
| 1000 | 120 | 7(18) | 6 3/16 (15.7) | 5-15P | 900 | - | - | ROPH-104 | 6.5 | (2) |
| 1200 | 120 | 7(18) | 6 3/16 (15.7) | 5-15P | 970 | - | - | ROPH-124 | 6.5 | (2) |
| 1400 | 120 | 8 1/2 (22) | 6 3/16 (15.7) | 5-15P | 875 | - | - | ROPH-144 | 10 | (4.5) |
| 1500 | 240 | 8 1/2 (22) | 6 3/16 (15.7) | 6-15P | 940 | - | - | ROPH-154 | 10 | (4.5) |
| 2000 | 240 | 8 1/2 (22) | 6 3/16 (15.7) | 6-15P | 1000 | - | - | ROPH-204 | 10 | (4.5) |