R$860,00 SGD-1.5/120-LY11
Descrição
Os extensômetros da OMEGA™ estão disponíveis em uma variedade de modelos de para abranger a maioria das aplicações de medição de deformação. A construção reforçada e a flexibilidade os torna adequados para medição estática e dinâmica com alta exatidão. A grade de medição é confeccionada gravando com água forte uma lâmina de constantan, que em seguida é completamente selada em um meio transportador composto de filme de poliimida. Os extensômetros lineares são utilizados para medir a deformação em uma única direção e costumam ser empregados em análises experimentais de deformação. Os modelos são mostrados no lado esquerdo da tabela. Observe a "seta" que indica a direção principal da deformação. Há vários tipos e tamanhos de extensômetros lineares. A OMEGA oferece padrões lineares miniatura para medir a deformação de uma concentração de tensão ou de áreas de gradiente elevado. Também temos modelos de grade larga ou estreita, bem como de tamanho pequeno, médio ou grande. Para determinar se os extensômetros apresentam características de temperatura compatíveis com aço ou alumínio, veja a coluna "COMP"(compensação); "ST" quer dizer aço, "AL", alumínio e "UNC", não compensado. Veja a coluna "BTP" (no PDF de especificações) para consultar os códigos do produto acessório terminal colável.