Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Isolamento Selecione :GG por Vidro/Vidro
TT por PFA
KK por Kapton
TFE por PTFE Tape
FF por FEP Polymer
HH por High Temperature FiberVidro
XC por High Temperature Ceramic
XS por Silica Isolamento
(2)
Thermocouple Selecione :-T por Termopar Tipo T
-J por Termopar Tipo J
-E por Termopar Tipo E
-K por Termopar Tipo K
-N por Tipo Termopar Tipo N
(3)
Número AWG Selecione :-20 por 0.81mm (0.032inch) Diâmetro
-24 por 0.51mm (0.020inch) Diâmetro
(4)
Comprimento Selecione :-25 por 7.5m (25ft)
-50 por 15m (50ft)
-100 por 30m (100ft)
-200 por 60m (200ft)
-500 por 150m (500ft)
-1000 por 300m (1000ft)
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.