Alimentação via loop! Os transmissores-conector de 2 fios da OMEGA™ são transmissores industriaisde alto desempenho e de baixo custo para RTDs e termopares. Ambos possuem um condicionador de sinal em miniatura micro-encapsulado em uma carcaça patenteada do conector. O condicionador de sinal SPRTX converte a mudança resistiva de 100 Ω, sensor RTD ou sonda de 0,00385 através de um intervalo específico de temperatura em uma saída analógica de padrão industrial de 2 fios, de 4 a 20 mA. O condicionador de sinal STCTX amplifica a saída de milivolts não linear do sensor ou sonda termopar para um intervalo de temperatura específico, fornecendo uma saída analógica amplificada de padrão industrial de 2 fios de 4 a 20 mA.
Características Tensão de Alimentação: 9 a 24 VCC a 30 mA no máximo Saída: Linearizada de 4 a 20 mA Precisão: ±0,5% de FE a 23°C (73°F) ambiente Repetibilidade: ± 0,25°C (± 0,5°F) Efeitos da temperatura: ±0,0022 mA/°C (±0,0012 mA/°F) Carga Máxima: Rmáx(Ω) = (Vfornecimento ? 9V)/0,02 A Resistência da Carga Máxima de Entrada: 50V Transmissor da Temperatura de Operação: -40 a 85°C (-40 a 185°F) Conexão de Saída: 2 fios, cabo blindado [3 m (10') incluído] Peso: 110 g (0,25 libra) no máx. com cabo Intervalo: SPRTX-M1, SPRTX-S1: -99 a 208°C (-146 a 406°F) SPRTX-M2, SPRTX-S2: 2 a 569°C (36 a 1056°F) Entrada: 3 fios, PT100 (a = 0,00385) Indicação de Sensor Aberto: Perna 1: Aberta = 27 mA Perna 2: Aberta = 2,2 mA Perna 3: Aberta = 2,2 mA Conexão de Entrada: SPRTX-M1, SPRTX-M2: Conector miniatura de 3 pinos (MTP-U-F) SPRTX-S1, SPRTX-S: Conector tamanho imperial de 3 pinos (OTP-U-F) Dimensões: SPRTX-M1, SPRTX-M2: 24 alt. x 18 larg. x 79 compr. mm (0,96 x 0,70 x 3,12") SPRTX-S1, SPRTX-S2: 36 alt. x 18 larg. x 83 compr. mm (1,43 x 0,70 x 3,25") Intervalo por Modelo: STCTX-J1, -K1, -T1: -18 a 121°C (0 a 250°F)
STCTX-J2, -K2: -18 a 538°C (0 a 1000°F) STCTX-K3: -18 a 1093°C (0 a 2000°F) STCTX-T2: -18 a 399°C (0 a 750°F) Entrada: Sinal do termopar (somente sensores não aterrados) Tipo J, K ou T por modelo Indicação de Sensor Aberto: 22 a 27 mA Conexão Aberta: Conector universal de termopar (Série UST) Tensão de alimentação: 9 a 24 VCC a 30 mA Saída: 4 a 20 mA (2 fios) Precisão: ±0,5% de entrada de millivolts de escala completa @ 23°C (73°F) mais a não linearidade do tipo do termopar (Observação: O STCTX não compensa a não linearidade do termopar) Efeito da Temperatura Ambiente: ±0,015 mA/°C Carga Máxima do Loop: V = (Vfornecimento ? 9V)/0,020 A Transmissor da Temperatura de Operação: -40 a 85°C (-40 a 185°F) Conexão de Saída: 2 fios, cabo blindado [3 m (10') incluído] Tempo de Resposta: 120 ms (0 a 63% FE)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Cada transmissor-conector é fornecido montado, completo com conector, transmissor embutido e cabo de 3 m (10'). Observação: As Séries SPRTX e STCTX não devem ser utilizadas em aplicações médicas ou nucleares ou em ambientes inflamáveis ou explosivos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.