Terminais de soldagem e cabos de resistência para compensação de temperatura e balanço zero.
Adesivos de cura quente não estão disponíveis para venda no Brasil. Para mais informações, contate nossos engenheiros de aplicação através do 0800-773-2874 ou info@br.omega.com.
TERMINAIS DE SOLDAGEM Terminais de soldagem têm duas finalidades principais. Primeiro, elas agem como pontos intermédios para a fixação de fita condutora de fio calibre fino para fios mais pesados de instrumentação. Em segundo lugar, eles fornecem alívio do estresse em sistemas de strain gages. Quando o fio de instrumentação pesada se move, o bloco de terminais protege o strain gage.
FIXED BRIDGE COMPLETION RESISTORS Exatidão:0.1% Compensação de Temperatura: 5 ppm (-20 to 80°C/-4 to 176°F) Power: 1 /4 watt.
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.
Manuais:
Baixar
SG401 and SG496 - Rapid Cure Strain Gauge Adhesives
Baixar
SG401 and SG496 - Rapid Cure Strain Gauge Adhesives