Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Cabo Termopar com Isolação Mineral SUPER OMEGACLAD™XL para Alta Temperatura

XL-[*]-MO

Cabo Termopar com Isolação Mineral para Alta Temperatura | XL-[*]-MO

Cabo Termopar com Isolação Mineral para Alta Temperatura

imagem meramente ilustrativa

R$44,00 XL-K-MO-125

RoHS
  • Excelente estabilidade a longo prazo a elevadas temperaturas
  • Uso contínuo até 1150°C (2102°F)
  • Excelente resistência à oxidação, carburação e cloração
  • Fabricado com material de elevada precisão, com limites especiais de erro (SLE)
  • Disponíveis com fios de calibração tipo K ou tipo N (Podem ser feitos pedidos especiais com outras calibrações)
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O cabo termopar com isolamento mineral e bainha em Super OMEGACLAD™ XL, o qual deve ser designado nos pedidos como "XL", pode ser utilizado em temperaturas elevadas por períodos prolongados com baixíssimo desvio do termopar metal de base. O material da bainha utiliza o revestimento da linha OMEGACLAD™ XL, que é baseado em níquel-cromo, fornecendo uma excelente resistência à oxidação. A bainha consegue suportar longos prazos de exposição a gases de combustão ou ar a temperaturas de até 1150°C (2102°F). Também são possíveis exposições de curto prazo a temperaturas mais elevadas. A resistência superior ao ataque da oxidação resulta de um filme de elevada temperatura aderente e protetor que não afeta a estabilidade das ligas termopares. Esse filme permite a utilização do sensor a elevadíssimas temperaturas, com outros materiais de revestimento disponíveis. O revestimento da linha Super OMEGACLAD™ XL também oferece uma excelente resistência à corrosão em ambientes oxidantes de elevada temperatura contaminados com cloro e em ambientes ricos em amônia e nitretos a temperaturas superiores a 980°C (1800°F), temperatura sob a qual o filme protetor é formado.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
RoHS
Descrição
Abaixo são mostrados exemplos de código de produto. Para configurações adicionais, veja o construtor de código de produto localizado abaixo desta tabela.
Quick Ship
XL-K-MO-062
R$26,50
Disponível em: 1 semana
conformidade RoHS
Cabo tipo K com 0,062' de diâmetro. (preço por pé)
Quick Ship
XL-K-MO-125
R$44,00
Disponível em: 1 semana
conformidade RoHS
Cabo tipo K com 0,125' de diâmetro. (preço por pé)
Quick Ship
XL-K-MO-3.0MM
R$116,00
Disponível em: 1 semana
conformidade RoHS
Cabo tipo K com 3,0 mm de diâmetro. (preço por metro)
Quick Ship
XL-N-MO-6.0MM
R$400,00
Disponível em: 1 semana
conformidade RoHS
Cabo tipo N com 6,0 mm de diâmetro. (preço por metro)
Quick Ship
XL-K-MO-250
R$134,00
Disponível em: 1 semana
conformidade RoHS
Cabo tipo K com 0,250' de diâmetro. (preço por pé)
Quick Ship
XL-N-MO-250
R$133,00
Disponível em: 1 semana
conformidade RoHS
Cabo tipo N com 0,250' de diâmetro. (preço por pé)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: [*] Inserir "K" para o cabo tipo K ou "N" para o cabo tipo N. [**] Inserir o comprimento em pés para modelos padrão ou em metros para modelos métricos.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Tipo de Cabo Selecione :
K por Tipo K
N por Tipo N

(2) Diâmetro da Bainha Selecione :
020 por 020 pol
032 por 032 pol
040 por 040 pol
062 por 062 pol
125 por 125 pol
188 por 188 pol
250 por 250 pol
313 por 313 pol
375 por 375 pol
0.5MM por 0,5 mm
0.75MM por 0,75 mm
1.0MM por 1,0 mm
1.5MM por 1,5 mm
2.0MM por 2,0 mm
3.0MM por 3,0 mm
4.5MM por 4,5 mm
6.0MM por 6,0 mm
8.0MM por 8,0 mm
9.6MM por 9,6 mm
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.