Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

2-Way General Purpose Solenoid Valves - Stainless Steel Body, Normally Open

SV130 Series

2-Way General Purpose Solenoid Valves Direct Acting, Normally Open, Stainless Steel Valve Body | SV130 Series

imagem meramente ilustrativa

R$1.585,00 SV133

CE RoHS
  • Stainless Steel Valve Body Resists Corrosion
  • Rugged NEMA 4 (IP65) Housing
  • Mounts in Any Position
  • Rated for Continuous Duty
  • High Pressure Models Available
Válvulas, reguladores e conversores I/P - Ver Produtos Relacionados

Descrição

TYPICAL APPLICATIONS:
Automation, Humidifiers, Water Treatment, Dispensing, Laundry, Dry Cleaning Equipment, Machine Tools, Vending Machines

The SV130 Series direct-acting solenoid valves consist of a coil, plunger, and sleeve assembly. In a normally open valve, a plunger return spring holds the plunger away from the orifice, allowing flow through the valve. When current flows through the coil, a magnetic field is produced and it turns the stop into an electromagnet that attracts the magnetic plunger.

This action compresses the return spring and brings the plunger against the orifice to prevent flow through the valve.

SPECIFICATIONS
Wetted Parts: Stainless steel, copper, and seal
Medium: Liquid or gases
Max Static Pressure: 1.5 times max psid, vacuum (>5 microns ABS)
Ambient Temp: -9 to 50°C (15 to 122°F)
Mounting: Pipe mounting, any direction
Power: 10 W, 120 Vac coils, 50 to 60 Hz
Weight: 500 g (1.1 lb)
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
RoHS
Descrição
Quick Ship
  
SV131
R$1.530,00
Disponível em: 8 semanas
conformidade RoHS
Direct acting valve with 1/4 NPT fitting, 3/64" orifice and FKM seal
Quick Ship
  
SV132
R$1.585,00
Disponível em: 8 semanas
conformidade RoHS
Direct acting valve with 1/4 NPT fitting, 1/16" orifice and FKM seal
Quick Ship
  
SV133
R$1.585,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Direct acting valve with 1/4 NPT fitting, 3/32" orifice and FKM seal
Accessories
Quick Ship
  
SVCOIL-110AC
R$560,00
Disponível em: 8 semanas
conformidade RoHS
Replacement coil, 110 Vac
Quick Ship
  
SVCOIL-220AC
R$665,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Replacement coil, 220 Vac
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSVCOIL-24VDC
SVCOIL-24VDC
R$615,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Replacement coil, 24 Vdc
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Exemplo de Pedido: (1) SV131 Direct-acting stainless steel normally open valve with a 3/64, R$1.530,00