Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Sonda Termopar ou Pt-100 Dupla Tipo Plugue para Tubulação com Conexão NPT

TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL

Sonda Termopar Pt-100 | TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL

Sonda Termopar Pt-100

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

Descrição

Com conexão em aço inox de ⅛ NPT para ser instalado em qualquer abertura de tubo padrão. Sensores duplos com cabos de 1 m (40") e conectores SMPW.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comTC-K-1/4NPT-U-72-DUAL
TC-K-1/4NPT-U-72-DUAL
R$675,00
Disponível em: Em estoque
 
Sonda termopar dupla tipo plugue, isolada, tipo K com terminações desencapadas
Quick Ship
  
TC-K-1/4NPT-U-72-SMP-DUAL
R$770,00
Disponível em: 2 semanas
 
Sonda termopar dupla tipo plugue, isolada, tipo K com conectores
Quick Ship
  
TC-K-1/4NPT-G-72-SMP-DUAL
R$685,00
Disponível em: 2 semanas
 
Sonda termopar dupla tipo plugue, aterrada, tipo K com conectores
Quick Ship
  
RTD-NPT-72-E-DUAL-MTP
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Sonda RTD dupla tipo plugue, curva europeia
Quick Ship
  
RTD-NPT-72-A-DUAL-MTP
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Sonda RTD dupla tipo plugue, curva americana
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: * Especificar o tipo de termopar: J, K, T ou E † Especificar "E" para a curva 0,00385 ou "A" para a curva 0,00392.
** Para os demais Comprimentos disponíveis, consulte o Departamento de Vendas
Para um plugue macho M8, adicionar "M8-S-M" ao número do modelo, com custo adicional; para um plugue macho M12, adicionar "M12-S-M" ao número do modelo, com custo adicional. Para um plugue angular reto macho M8, adicione "M8-R-M" ao número do modelo, sob custo adicional. Para um plugue angular reto macho M12, adicione "M12-R-M" ao número do modelo, sob custo adicional.