A série de sondas termistor TH-21 foi desenvolvida com os elementos termistor encapsulados em vidro da série 55000, que oferecem excelente estabilidade e exatidão. Com uma temperatura nominal máxima contínua de -80 a 200 °C (-112 a 392 °F) e operação intermitente a até 250 °C (482 °F), estes sensores termistor podem ser utilizados em aplicações anteriormente fora do alcance dos sensores termistor revestidos com epóxi. As sondas podem ser solicitadas em qualquer comprimento, porém recomendamos uma profundidade de imersão de, no mínimo, 1,5". As sondas curtas apresentam risco de erros devido aos efeitos de condução na haste.
Características Intervalo de temperatura: De -50 a 200 °C (-58 a 392 °F) Sensor termistor: Consulte a Tabela 1 na próxima página Corrente de Operação: 12 micro-amps Resistência de Isolamento: mínima de 100 MΩ a 100 Vcc em temperatura ambiente Tempo de Resposta: Aproximadamente 7 segundos (50%), 8 segundos (63,2%), 14 segundos (90%) em água corrente a 0,91 m (3') por segundo Materiais externos: Invólucro e bainha em aço inoxidável 316L, exceto inserção do conector Classificação IP: IP67 com conector acoplado instalado
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Para outros comprimentos além do de 6", altere "0600" no número do modelo até o comprimento desejado e adicione um custo adicional por polegada acima de 6"; (exemplo: 9" = 0900, 4½" = 0450). Para sondas com ⅛" de diâmetro, altere "-1/4" no número do modelo para "-1/8", sem nenhum custo adicional. Para elementos de termistor de 3K, 5K ou 10K Ω, altere "-2252" para a resistência desejada. Para versões do elemento duplo com ¼" ou 6 mm de diâmetro, adicione "-DUAL" ao final do número do modelo (não disponível nas sondas com ⅛" ou 3 mm de diâmetro), a um custo adicional.