Descrições das Opções:
(1)
Comprimento do Cabo de Ligação Selecione :36 por 36 pol (padrão)
CUSTOM por comprimento personalizado em polegadas (apenas números inteiros até 600 polegadas no máximo)
(2)
Tipo de Termopar Selecione :CA por Tipo K
CX por Tipo E
IC por Tipo J
CP por Tipo T
NN por Tipo N
(3)
Material da Bainha Selecione :SS por Aço Inox 304
SS310 por Aço Inox 310
SS316 por Aço Inox 316
IN por Inconel®
XL por Super OMEGACLAD™ XL
(4)
Diâmetro da Sonda Selecione :116 por 1/16 polegada (1.58mm)
18 por 1/8 polegada (3.17mm)
316 por 3/16 polegada (4.76mm)
14 por 1/4 polegada (6.35mm)
(5)
Tipo de Junção Selecione :E por Exposta
G por Aterrada
U por Isolada
(6)
Comprimento Selecione :6 por 6 pol (150 mm)
12 por 12 pol (300 mm)
CUSTOM por comprimento personalizado em polegadas (apenas números inteiros de 2 a 120 polegadas)
(7)
Material do Cabo Selecione :Nada (deixe em branco) por PFA (Teflon) até 260°C
-SB por revestimento em malha inox até 260°C
-BX por revestimento em tubo inox até 260°C
-CC por cabo em fibra de vidro até 482°C
-CC-SB por cabo em fibra de vidro com revestimento em malha inox até 482°C
-CC-BX por cabo em fibra de vidro com revestimento em tubo inox até 482°C
-CC-XCIB por cabo em fibra Nextel com revestimento em malha de Inconel até 815°C
-CC-XSIB por cabo em fibra cerâmica com revestimento em malha de Inconel até 815°C
(8)
Terminação Selecione :Nada (deixe em branco) por fios desencapados
-OSTW-M por conector grande macho
-OSTW-F por conector grande fêmea
-SMPW-M por conector miniatura macho
-SMPW-F por conector miniatura fêmea
-LUG por terminal forquilha
(9)
Elemento Selecione :Nada (deixe em branco) por elemento simples
-DUAL por elemento duplo
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.