Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Sondas Termopar com Junção de Transição Reforçadas com Cabo de Ligação com Isolamento em PFA Revestido com Malha de Aço Inoxidável e Conector Macho em Miniatura/Abraçadeira de Cabo

Série TJ36-SB

Sondas Termopar com Junção de Transição Reforçadas - Omega Engineering | Série TJ36-SB

imagem meramente ilustrativa

R$735,00 TJ36-CASS-18U-6-SB-SMPW-M

  • Cabo com malha de aço inoxidável — resiste a cortes e desgastes, mas, ainda assim, flexível
  • Bainhas em aço inoxidável 304 e Inconel® 600 em Estoque
  • Comprimento de Cabo de 1 m (40")
  • Fabricadas com o cabo com isolação mineral compactada OMEGACLAD™ para desempenho duradouro em condições adversas
Sensores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comTJ36-CASS-18U-6-SB-SMPW-M
TJ36-CASS-18U-6-SB-SMPW-M
R$735,00
Disponível em: 11 semanas
 
Sonda TJ36 tipo K em aço inox 304, 3 mm (1/8 pol) de diâmetro, 150mm (6 pol) de comprimento, ponta isolada, cabo de ligação de 1 m (40 pol) em PFA revestido com malha de aço inox e com conector macho em miniatura
  
TJ36-CAXL-18U-12-SB-SMPW-M
R$795,00
Disponível em: 11 semanas
 
Sonda TJ36 tipo K em Super OMEGACLAD™ XL, 3 mm (1/8 pol) de diâmetro, 300mm (12 pol) de comprimento, ponta isolada, cabo de ligação de 1 m (40 pol) em PFA revestido com malha de aço inox e com conector macho em miniatura
  
TJ36-ICSS-18U-6-SB-SMPW-M
R$735,00
Disponível em: 11 semanas
 
Sonda TJ36 tipo J em aço inox 304, 3 mm (1/8 pol) de diâmetro, 150 mm (6 pol) de comprimento, ponta isolada, cabo de ligação de 1 m (40 pol) em PFA revestido com malha de aço inox e com conector macho em miniatura
  
TJ36-CAIN-316E-6-SB-SMPW-M
R$715,00
Disponível em: 11 semanas
 
Sonda TJ36 tipo K em Inconel®, 4,5 mm (3/16 pol) de diâmetro, 150 mm (6 pol) de comprimento, ponta exposta, cabo de ligação de 1 m (40 pol) em PFA revestido com malha de aço inox e com conector macho em miniatura
  
TJ36-CPSS-116G-12-SB-SMPW-M
R$700,00
Disponível em: 11 semanas
 
Sonda TJ36 tipo T em aço inox 304, 1,5 mm (1/16 pol) de diâmetro, 300 mm (12 pol) de comprimento, ponta aterrada, cabo de ligação de 1 m (40 pol) em PFA revestido com malha de aço inox e com conector macho em miniatura
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Tipo de Termopar Selecione :
CA por Tipo K
IC por Tipo J
CP por Tipo T
NN por Tipo N

(2) Material da Bainha Selecione :
SS por Aço Inox 304
IN por Inconel®
XL por Super OMEGACLAD™ XL

(3) Diâmetro da Sonda Selecione :
116 por 1,5 mm (1/16 pol)
18 por 3 mm (1/8 pol)
316 por 4,5 mm (3/16 pol)
14 por 6 mm (1/4 pol)

(4) Tipo de Junção Selecione :
G por Aterrada
E por Exposta
U por Isolada

(5) Comprimento da Sonda Selecione :
6 por 6 pol (150 mm)
12 por 12 pol (300 mm)
18 por 18 pol (450 mm)
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.