imagem meramente ilustrativa
Descrição
A série TL-5-Dot oferece uma ampla variedade de diferentes faixas de temperatura para cobrir várias aplicações. Essas etiquetas não são reversíveis e têm 5 pontos de temperatura diferentes. Elas fornecem informações sobre a temperatura mais alta atingida. Há opções de pacote com quantidades de 10 e 50 unidades disponíveis. Como as etiquetas devem ser armazenadas? As etiquetas classificadas abaixo de 50°C (120°F) devem ser armazenadas em um refrigerador dentro de uma bolsa lacrada. Armazene os produtos classificados acima de 50°C (120°F) em temperatura e umidade ambientes. (Isto é 20°C/68°F e 50% de umidade relativa)
| Model No. (Pkg 10 or 50) | Temperature Indicating Labels °C (°F) | ||||
| TL-F-105 | 41 (105) | 43 (110) | 46 (115) | 49 (120) | 54 (130) |
| TL-F-140 | 60 (140) | 66 (150) | 71 (160) | 77 (170) | 82 (180) |
| TL-F-190 | 88 (190) | 93 (200) | 99 (210) | 104 (220) | 110 (230) |
| TL-F-240 | 116 (240) | 121 (250) | 127 (260) | 132 (270) | 138 (280) |
| TL-F-290 | 143 (290) | 149 (300) | 154 (310) | 160 (320) | 166 (330) |
| TL-F-340 | 171 (340) | 177 (350) | 182 (360) | 188 (370) | 193 (380) |
| TL-F-390 | 199 (390) | 204 (400) | 210 (410) | 216 (420) | 224 (435) |
| TL-F-450 | 232 (450) | 241 (465) | 249 (480) | 254 (490) | 260 (500) |