Etiqueta de temperatura não reversível, 8 pontos
imagem meramente ilustrativa
Descrição
As etiquetas de temperatura da série TL-8-Dot possuem uma grande variedade de intervalos de temperatura para atender a maioria das aplicações. Essas etiquetas são não reversíveis e possuem 8 diferentes pontos de medição. Disponíveis em pacotes de 10 ou 50 unidades, as etiquetas fornecem a informação da maior temperatura atingida dentro do intervalo. Como guardar as etiquetas? Para modelos com temperaturas abaixo de 50°C/120°F é recomendado que se guarde as etiquetas em geladeiras dentro de um saco plástico selado. Para modelos com intervalos acima de 50°C/120°F, elas podem ser guardadas em temperatura e umidade ambientes (20°C/68°F e 50% UR, por exemplo)
| Modelo (Pacotes de 10 ou 50) | Pontos de temperatura °C (°F) | |||||||
| TL-E-105 | 41 (105) | 43 (110) | 46 (115) | 49 (120) | 54 (130) | 60 (140) | 66 (150) | 71 (160) |
| TL-E-170 | 77 (170) | 82 (180) | 88 (190) | 93 (200)) | 99 (210) | 104 (220) | 110 (230) | 116 (240) |
| TL-E-250 | 121 (250) | 127 (260) | 132 (270) | 138 (280) | 143 (290) | 149 (300) | 154 (310) | 160 (320) |
| TL-E-330 | 166 (330) | 171 (340) | 177 (350) | 182 (360) | 188 (370) | 193 (380) | 199 (390) | 204 (400) |
| TL-E-410 | 210 (410) | 216 (420) | 224 (435) | 232 (450) | 241 (465) | 249 (480) | 254 (490) | 260 (500) |