As Etiquetas de 8 Pontos (°C/°F) TL-E são as mais custo-eficientes das etiquetas da Série TL. Cada uma dessas etiquetas possui 8 classificações diferentes de temperatura. Elas vêm em pacotes de 10 ou 30.
Características Tipo: Indicador não reversível, circular, autoadesivo Tamanho: Diâmetro de 32 mm x 6 mm de profundidade (1,25 x 0,23") Impressão: 2 cores (impressão azul sobre fundo branco) Temperatura: °F e °C, ±°C de precisão
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.