Torque de reação De 0-25 onça-polegada a 0-1000 polegada-lb De 0-0,18 N-m a 0-110 N-m
Características Saída: 2 mV/V Excitação: 10 VCC (máxima de 15V) Resistência de Entrada: 350 Ω mín. Resistência de Saída: 350 Ω mín. Classe de exatidão: ±0,2% FEO Linearidade: ±0,15° FEO Histerese: ±0,10% FEO Repetibilidade: ±0,03% FEO Equilíbrio Zero: ±2% FEO Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 107°C (-65 a 225°F) Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F) Efeitos Térmicos: Zero: ±0,005% FEO/°F Intervalo: ±0,005% da leitura/°F Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Sobrecarga Final: 300% da capacidade Construção: Aço inoxidável Classe de Proteção: IP65 Elétrica: Cabo em PVC blindado com 4 condutores de 1,5 m (5') com câmara de compensação
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com calibração de 5 pontos.
* Visite-nos on-line para medidores compatíveis.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.