0-3 pol-lb a 0-2000 pol-lb 0-0,35 a 0-226 N-M 5000 RPM Max
Características Tensão de excitação: máximo de 20 VCC Resistência Ponte: 1000 Ω Saída em fundo de escala: nominal de 2,0 mV/V Linearidade: 0,10% FE Histerese: 0,10% FE Equilíbrio Zero: 1,0% FE Temperatura de operação: Temperatura Compensada: 21 a 76°C (70 a 170°F) Efeitos Térmicos Zero: 0,0036% FE/°C Extensão: 0,0036% FE/°C Capacidade de sobrecarga: 150% FE Material: <100 pol-lb: eixos de aço inoxidável, sensor de alumínio =100 pol-lb: sensor e eixo de aço Velocidade máxima do eixo: 5000 RPM Ligação elétrica: conector de fecho rotativo de 4 pinos (conector acoplado fornecido); conector de fecho rotativo de 10 pinos com codificador ótico opcional (conector acoplado fornecido)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com manual do operador.