| 

Transmissor de Temperatura de Montagem em Cabeçote para Pt-100

TX12

Transmissores de Temperatura para Pt-100 - Omega Engineering | TX12

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Guarnição do Usuário - Nulo sem Erro do Sensor
  • Botão Único de Configuração sem PC
  • Grande Estabilidade
  • Desgaste Programável
  • Indicador de LED de Falha do Sensor
  • Reconfigure em Segundos
Transmissores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O transmissor de temperatura TX12 montado no cabeçote conecta qualquer sensor padrão de resistência Pt100 e converte a temperatura linearizada a um sinal de 4 a 20 mA. O transmissor é um dispositivo de dois fios e pode ser completamente configurado pelo usuário com a ajuda de um simples botão para um grande intervalo de temperatura. Este novo projeto do TX12 incorpora menus adicionais de configuração, permitindo ao usuário pressionar o botão da saída do transmissor no intervalo e no zero, ideal para diminuir os erros do sensor. O circuito avançado dos transmissores garante uma grande estabilidade ao longo de grandes intervalos de temperatura ambiente operacional dos dispositivos montados no cabeçote.
Uma das características do transmissor é o programa de LED que fornece a indicação visual da falha do sensor quando ele estiver em funcionamento normal e for utilizado para guiar o operador através de menus simples durante a configuração.

Características
Tipo de Sensor: Pt100, 100 Ω a 0°C
2 ou 3 fios
Intervalo do Sensor: -200 a 850°C (-328 a 1562°F)
Conexão do Sensor: Bornes a parafuso
Intervalo Mínimo: 25°C (77°F)
Linearização: BS EN 60751(IEC 751) padrão/JISC 1604
Exatidão de Medição: 0,1°C ±0,05% da leitura
Desvio Térmico: 25 ppm/°C
Corrente de Excitação: <200 uA
Efeito da Resistência do Chumbo: 0,002°C/Ω
Resistência Máxima do Chumbo: 20 Ω por perna
Tipo de Saída: 2 fios, loop de corrente de 4 a 20 mA
Intervalo de Saída: 4 a 20 mA
Conexão de Saída: Bornes a parafuso
Saída Máxima: 21,5 mA (na condição de alto desgaste)
Saída Mínima: 3,8 mA (na condição de baixo desgaste)
Exatidão: mA saída/2000 ou 5 uA (aquele que for maior)
Efeito da Tensão do Loop: 0,2 uA/V
Desvio Térmico: 1 uA/°C
Carga Máxima de Saída: [(Vfornecimento-10)/20] kΩ (Exemplo: 700 Ω a 24V)
Tempo de Atualização: 500 mS
Tempo de Resposta: 1 segundo
Tempo de Inicialização: 4 segundos (saída de 1 < 4 mA durante a inicialização)
Tempo de Aquecimento: 1 minuto para exatidão completa
Fonte de Alimentação: 10 a 30 VCC
Intervalo de Temperatura Ambiente: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Temperatura Ambiente de Armazenamento -50 a 90°C (-58 a 194°F)
Intervalo da Umidade Ambiente: 10 a 90% de UR sem condensação
Dimensões: 43 diâm. x 21 alt. mm (1,7 x 0,8")
Peso: 31 g (0,068 libra) (encapsulado)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.