Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Transmissor com ou sem Sonda Selecione :TX91A por Somente Transmissor
TX92A por Transmissor para RTD
NB1TXA por Transmissor com Cabeçote de ferro fundido e sonda de 12 polegadas
NB2TXA por Transmissor com Cabeçote de alumínio e Sonda de 12 polegadas
(2)
Tipo de Termopar Selecione :J por Tipo J
K por Tipo K
T por Tipo T
E por Tipo E
(3)
Faixa Selecione :2 por -18 a 93°C (0 a 200°F)
3 por -18 a 149°C (0 a 300°F)
4 por -18 a 260°C (0 a 500°F)
5 por -18 a 399°C (0 a 750°F)
6 por -18 a 538 °C (0 a 1000°F)
6 por
(4)
Saída Linearizada (apenas TX92A) Selecione :Nada (deixe em branco) por no saída linearizada
-L por saída linearizada
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.